??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
NeoTeq Dual Series - Dual Wheel Low Profile Chrome Caster
Bill of material
DN-02NRP-100-SW-TP01
PN
Part Number
DN-02NRP-100-SW-TP01
SER
Series
NeoTeq Dual
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
2 1/2" x 3 5/8"
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
1 Дюйм
TT
Wheel Type
Neoprene Rubber
CAP
Capacity
250 lbs
H
Mount Height
3 3/8 Дюйм
R
Swivel Radius
2 3/8 Дюйм
WB
Bearing Type
Precision Ball