??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
New deal Circuit sectioning valves
Bill of material
1270001-V3V ND 1/4
CODE
Code
1270001
DC
Description
V3V ND 1/4
E
Element
V3V
TP
Threaded port
EC
Condensate drain
A
42 mm
B
105 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
32 mm
F
10 mm
G
42 mm
I
32 mm
L
M4 hole
M
G 1/8
INFO
Catalogue
Catalogue