??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
New deal filter
Stückliste
1221005-FIL 1/4 4 RMSA TMV
CODE
Bestellnummer
1221005
DC
Beschreibung
FIL 1/4 4 RMSA TMV
E
Element
FIL
TP
Anschluss
DF
Filterfeinheit
CD
Ablass
A
42 mm
B
142 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
32 mm
G
10 mm
H
21 mm
L
M4 hole
M
185 mm
INFO
Katalog
Katalog