??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
New deal filterregler
Stückliste
1225029-FR 1/4 4 08 RMSA TMV
CODE
Bestellnummer
1225029
DC
Beschreibung
FR 1/4 4 08 RMSA TMV
E
Element
FR
TP
Anschluss
DF
Filterfeinheit
SR
Druckbereich
CD
Ablass
A
42 mm
B
190 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
36 mm
F
30x1.5
G
10 mm
I
121 mm
L
M4 hole
M
145 mm
N
1/8
P
233 mm
INFO
Katalog
Katalog