??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
NEW DEAL Filters + Regulator + Lubricator
Bill of material
1224029-FRL 1/4 4 08 RMSA N TMV
CODE
Code
1224029
DC
Description
FRL 1/4 4 08 RMSA N TMV
E
Element
FRL
TP
Threaded port
DF
Degree of filtration
SR
Setting range
CD
Condensate drain
A
42 mm
B
190 mm
D
126 mm
EE
116 mm
G
20 mm
L
M4 hole
INFO
Catalogue
Catalogue