??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASOH
Description
NF-3281
Bill of material
NF-3281
CNSORDERNO
Order Number
NF-3281
D1
Thread
1/4-28UNF
D2
Thread
PT1/8
D
2.5 mm
B
12 mm
L
Length
20 mm