??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NFS5-4040, NFSB5-4040, HFS5-4040, HFSB5-4040, CAF5-4040, NFSF5-4040, HFSF5-4040, HFST5-4040, HFSY5-4040 - Aluminum Frames -5 Series-2 Row Groove 40 mm Square-Specified Length
Nomenclature
HFSB5-4040-50
PN
Référence pièce
TPS
Sélection du type et du profilé
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
MASS
Masse
kg/m
SA
Section
mm2
LX
Moment d'inertie de section transversale - lx
mm4
LY
Moment d'inertie de section transversale - ly
mm4
ALT1
Taraudage
M1
M
0
DPL1
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
DPR1
Profondeur sur le côté droit
0 mm
ALT2
Tapping (Insert)
M2
M
0
DP2
Profondeur
0 mm
ALT4
Découpe de haute précision
ALT5
Découpes à 45 degrés
CP5
Sélection de la position de coupe
DL5
Sélection du sens de coupe pour le côté gauche
DR5
Sélection du sens de coupe pour le côté droit
ALT6
Modifications d'orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation
ALT9
Modifications de l'orifice d'accès pour clé à position spécifiée (horizontal)
ALT10
Modifications de l'orifice d'accès pour clé à position spécifiée (vertical)
ALT11
Modifications de l'orifice d'accès pour clé à position spécifiée (croisé)
DD6
d
0.00 mm
HP6
Sélection de la position des trous
NHL6
Nombre de trous côté gauche
DL6
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
NHR6
Nombre de trous côté droit
DR6
Sélection du sens du trou pour le côté droit
HL6D
H (gauche)
0 mm
HR6D
H (droite)
0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
ALT7
Combinaisons de modifications disponibles (orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation du côté gauche)
ALT8
Combinaisons de modifications disponibles (orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation du côté droit)
NH9
Nombre de trous (horizontaux)
AH
AH Incrément de 0.5mm
mm
BH
BH Incrément de 0.5mm
mm
CH
CH Incrément de 0.5mm
mm
DH
DH Incrément de 0.5mm
mm
EH
EH Incrément de 0.5mm
mm
NH10
Nombre de trous (verticaux)
AV
AV Incrément de 0.5mm
mm
BV
BV Incrément de 0.5mm
mm
CV
CV Incrément de 0.5mm
mm
DV
DV Incrément de 0.5mm
mm
EV
EV Incrément de 0.5mm
mm
NH11
Nombre de trous (en alternance)
AP
AP Incrément de 0.5mm
mm
BP
BP Incrément de 0.5mm
mm
CP
CP Incrément de 0.5mm
mm
DP
DP Incrément de 0.5mm
mm
EP
EP Incrément de 0.5mm
mm
ALT12
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (vertical)
ALT13
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (horizontal)
Z
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0.0 mm
NH12
Nombre de trous (verticaux)
XA
XA Incrément de 0.5mm
mm
XB
XB Incrément de 0.5mm
mm
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
XD
XD Incrément de 0.5mm
mm
XE
XE Incrément de 0.5mm
mm
NH13
Nombre de trous (horizontaux)
YA
YA Incrément de 0.5mm
mm
YB
YB Incrément de 0.5mm
mm
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm
YD
YD Incrément de 0.5mm
mm
YE
YE Incrément de 0.5mm
mm
ALT16
Modification du trou de type M
HP16
Sélection de la position des trous
DL16
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
DR16
Sélection du sens du trou pour le côté droit
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm
ALT17
Modification du trou de type L (haut)
HQ17
H (Qté de trous)
JLP
JLP Incrément de 1mm
mm
D17
D
0.0 mm
ALT18
Modification du trou de type L (bas)
HQ18
H (Qté de trous)
KLP
KLP Incrément de 1mm
mm
D18
D
0.0 mm
ALT20
Chanfreinage C de la face d'extrémité