??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NFSR5-2020 - 5 Series (Slot Width 6mm) 20,20mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Others
Lista materiale
NFSR5-2020-50
PN
Codice componente
NFSR5-2020-50
TPS
Type and Frame
NFSR5-2020
MAT
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
L Incrementi di 0.5mm
mm
输入参数值: L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
MASS
Massa
0.42 kg/m
SA
Sezione
153 mm2
LX
Momento di inerzia sezione - lx
0.57x10^4 mm4
LY
Momento di inerzia sezione - ly
0.57x10^4 mm4
ALT1
Maschiatura
M1
M
0
DPL1
Profondità sul lato sinistro
0 mm
DPR1
Profondità sul lato destro
0 mm
ALT4
Taglio ad alta precisione
ALT5
Tagli a 45 gradi
CP5
Selezione posizione di taglio
DL5
Selezione direzione di taglio per il lato sinistro
DR5
Selezione direzione di taglio per il lato destro
ALT18
Variante foro L (Inferiore)
HQ18
H (Q.tà fori)
KLP
KLP Incrementi di 1mm
mm
D18
D
0.0 mm
ALT20
Smussatura C estremità