??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NFSR8-4040 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Lista materiale
NFSR8-4040-50
PN
Codice componente
NFSR8-4040-50
TPS
Type and Frame
NFSR8-4040
MAT
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
MASS
Massa
1.53 kg/m
SA
Sezione
564 mm2
LX
Momento di inerzia sezione - lx
7.79x10^4 mm4
LY
Momento di inerzia sezione - lx
7.79x10^4 mm4
ALT1
Maschiatura
M1
M
0
DPL1
Profondità sul lato sinistro
0 mm
DPR1
Profondità sul lato destro
0 mm
ALT2
Maschiatura (Inserto Helicoil)
M2
M
0
DP2
Profondità
0 mm
ALT4
Taglio ad alta precisione
ALT5
Tagli a 45 gradi
CP5
Selezione posizione di taglio
DL5
Selezione direzione di taglio per il lato sinistro
DR5
Selezione direzione di taglio per il lato destro
ALT18
Variante foro L (Inferiore)
HQ18
H (Q.tà fori)
KLP
KLP Incrementi di 1mm
mm
D18
D
0.0 mm
ALT20
Smussatura C estremità