??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NFSR8-4545 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Stückliste
NFSR8-4545-50
PN
Teile-nummer
NFSR8-4545-50
TPS
Type and Frame
NFSR8-4545
MAT
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Enter value for L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
MASS
Gewicht
1.53 kg/m
SA
Querschnittsfläche
564 mm2
LX
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
7.79x10^4 mm4
LY
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
7.79x10^4 mm4
ALT1
Gewindebohrung
M1
M
0
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT2
Innengewindeschneiden (Reparaturgewindeeinsatz)
M2
M
0
DP2
Tiefe
0 mm
ALT4
Präzi-sionsschnitt
ALT5
45 Grad Schnitte
CP5
Schnittposition auswählen
DL5
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
DR5
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
ALT20
Stirnfläche C-gefast