??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGC12 - 机械手末端零件/水口夹·内螺纹接口/外螺纹接口/气动夹爪
明细表
NGC12-A-D12-28
CODE
型号
NGC12
TYPE
类型
内螺纹接口
BM
本体材质
超硬铝
ST
表面处理
本色阳极氧化
SEN
传感器
D
活塞孔直径D
12 mm
GF
抓取力
28 N
WEI
重量
44 g
LINK
网站链接
网站链接