??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGD13 - 机械手末端零件,固定支架(带圆环),标准零件
明细表
NGD13-A1025
CODE
代码
NGD13
TYPE
类型
固定支架(带圆环)
MAT
主体材质
ST
表面处理
本色阳极氧化
SPE
规格
A
10 mm
B
25 mm
C
18.5 mm
D
7.0 mm
E
10.0 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
K
- mm
P
- mm
L
- mm
M
- mm
N
- mm
SCR
螺钉(附件)
2pcs pcs
LG
防松垫片(附件)
2pcs pcs
TN
T形螺母(附件)
1pcs pcs
WEI
参考重量
15 g
LINK
网站链接
网站链接