??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGD15 - Manipulator end parts, lock pipe fittings, standard parts
Bill of material
NGD15-A08
CODE
Code
NGD15
TYPE
Types of
Locking pipe fittings
MAT
Main material
stainless steel
ST
surface treatment
-
SPE
Specifications
A
8 mm
B
22 mm
C
25 mm
D
12 mm
E
27 mm
F
20 mm
G
12 mm
H
- mm
K
M4 mm
WEI
reference weight
10 g
LINK
weblink
weblink