??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGE02 - 机械手末端零件,拨指,气动夹爪
明细表
NGE02-A14
CODE
代码
NGE02
TYPE
类型
单指无勾
MAT
主体材质
ST
表面处理
阳极氧化
A
mm
B
12.0 mm
C
10.5 mm
D
14 mm
E
5.5 mm
H
72 mm
J
12 mm
K
49.5 mm
M
M12×1 mm
STR
行程
95 °
WAMR
内置磁环
WP
工作压力
2.5~8 bar
WT
工作温度
-10~70
TAC
耗气量
1.00 cm³
CT
关闭扭矩(6bar压力下)
19 N·cm
WEI
参考重量
25 g
LINK
网站链接
网站链接