??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGL02 - 机械手末端零件-柔性夹爪 有源集成控制器
明细表
NGL02-1
CODE
代码
NGL02
TYPE
类型
柔性夹爪用/有源集成控制器
MAT
外壳材质
铝合金
SUR
外壳表面处理
阳极氧化
PRO
防护等级
IP54
SPE
规格
01 (锡青铜)
DIM
外形尺寸(长*宽*高)
158*120*75 mm
VOL
额定电压
DC24 V
POW
额定功率
18 W
OUT
输出气压
-85~100 Kpa
POS
正压流量
4 L/min
NEG
负压流量
4 L/min
WOR
工作噪音
50 dB
CON
控制方法
本体按钮或IO控制
WEI
重量
1.05 kg
LINK
网页链接
网页链接