??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGL03 - 机械手末端零件-柔性夹爪 轻量控制器
明细表
NGL03-1
CODE
代码
NGL03
TYPE
类型
柔性夹爪用/轻量控制器
SPE
规格
01 (锡青铜)
DIM
外形尺寸(长*宽*高)
64*31*85 mm
OUT
输出气压
-90~300 Kpa
POS
正压流量
165 L/min
NEG
负压流量
55 L/min
CON
控制方法
电磁阀控制
WEI
重量
0.35 kg
LINK
网页链接
网页链接