??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGQ02-2 - 机械手末端零件-气动夹爪 气动平行两爪
明细表
NGQ02-2
CODE
代码
NGQ02
TYPE
类型
气动夹爪/气动平行夹爪
MAT
主体材质
7075航空铝 (T6)
SUR
表面处理
硬质阳极氧化
SPE
规格
2
CLA
夹持有效行程
8 mm
LONG
最大手指长度
50 mm
PIP
配管连接口
M5
FOR1
夹持力-开
199 N
FOR2
夹持力-闭
178 N
REP
重复精度
0.01 mm
AIR
使用气压
0.3~0.8 Mpa
TEM
使用温度
-5~60 °C
WEI
重量
0.16 kg
LINK
网页链接
网页链接