??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGS01 - Manipulator end parts / spring built-in · rotatable transition / telescopic rod
Bill of material
NGS01-D10-S11
CODE
code
NGS01
TYPE
type
Optical fiber type
HM
Host material
aluminium
ST
surface treatment
anodic oxidation
D
mm
S
mm
A
M5
B
M5
C
3 mm
E
22 mm
F
17 mm
G
8 mm
H
53 mm
WEI
weight
11 g
LINK
weblink
weblink