??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGS22 - 机械手末端零件/弹簧内置·不可旋转型·弯臂型/伸缩杆
明细表
NGS22-M10-S11
CODE
代码
NGS22
TYPE
类型
螺纹型
HM
主体材质
ST
表面处理
阳极氧化
M
mm
S
mm
P
螺距P
1.0 mm
A
M5
B
M5
C
20 mm
E
F
8 mm
F
E
22 mm
G
8 mm
H
53.0 mm
WEI
重量
15 g
LINK
网站链接
网站链接