??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Nia Adesio porte-rouleau de papier toilette de rechange - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA57VC252
BNR
Numéro de commande
PD
Description du produit
NIA Adesio Porte-papier pour rouleau de réserve Montage collage ou perçage incl. matériel de fixation (sans colle) Qté d'adhesif de remplissage: 0,7 ml SikaFast
ARTNR
Numéro d’article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
WSM
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
W
Large
40 mm
H
hauteur
43 mm
L
Longueur
127.5 mm
GW
Hauteur d'installation
0.3 m
NW
Poids net
0.251 kg
M
Matériau principal des douanes
Zink (Zamak)
CTN
Numéro du tarif douanier CH
79.070.040
CTN2
Numéro du tarif douanier DE, AT
79.070.000
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA57VC252/