??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Nia Haltegriff - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA57VC171
BNR
Bestellnummer
PD
Produktbeschreibung
Nia Haltegriff Ausladung 6.1 cm Belastungsgrenze max. 75 kg
ARTNR
Artikelnummer
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
350 mm
H
Höhe
18 mm
L
Länge
61 mm
GW
Einbauhöhe
1.1 m
NW
Nettogewicht
0.8407 kg
M
Zollhauptmaterial
Zink (Zamak)
CTN
Zolltarifnummer CH
83.024.990
CNT2
Zolltarifnummer DE, AT
83.024.900
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA57VC171/