BA57NG147
Bodenschatz
Product types
Towel holder and towel ring
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bodenschatz/proukttypen/handtuchhalter_handtuchringe/handtuchhalter_mit_zwei_armen.prj},{NB=BA57NG147(architecture400)},{BNR=BA57NG147},{PD=NIA towel rail 34.5 cm with two arms},{ARTNR=106781},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Brushed nickel},{FX=NG},{MASS=34.5},{WSM=Wall Model},{W=77},{H=50},{L=339.5},{GW=0.8},{NW=0.6314},{M=Messing},{CTN=83.025.090},{CTN2=83.025.000},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/direct/BA57NG147},{ONX=1},{DC=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
Nia towel rail fixed with two arms - Sanitary accessories
Bill of material
BA57NG147
BNR
Order number
BA57NG147
BA57NG147
PD
Product description
Nia Towel rail 34.5 cm with two arms
Nia Towel rail 34.5 cm with two arms
ARTNR
Article number
106781
106781
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
350
200
400
350
200
F
Color
Brushed nickel
Brushed nickel
MASS
Dimensions
34.5
34.5
cm
WSM
Wall / standing model
Wall model
W
Width
77
mm
H
Height
50
mm
L
Length
339.5
339.5
mm
GW
Installation height
0.8
m
NW
Netto weight
0.6314
0.6314
kg
M
Main customs material
Brass
CTN
Customs tariff number CH
83.025.090
CTN2
Customs tariff number DE, AT
83.025.000
INFO
Product information
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA57NG147