??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Niveaux d'inversion
Nomenclature
VY850002
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Nos relais temporisés / prolongateurs d'impulsions multifonctionnels sont une véritable alternative pour résoudre de nombreux problèmes de commande à petite échelle. Il est par exemple possible de retarder l'activation ou la désactivation des signaux d'entrée après un temps prédéfini. Pour réduire les stocks, il existe des relais multifonctionnels qui, outre les fonctions déjà mentionnées, maîtrisent également des modes de fonctionnement tels que la commutation à l'enclenchement, la formation d'impulsions ou la commutation par impulsions. En outre, une commutation étoile/triangle pour les contacteurs de charge est également intégrée dans la commande de démarrage du moteur. L'inversion de la logique de commutation ou de la polarité est possible grâce à nos étages d'inversion de signal / extensions rapides. Ceux-ci se distinguent par des temps de réponse extrêmement courts et une fréquence de commutation élevée. En tant que circuit d'entrée pour un API, ces appareils sont idéaux pour détecter de courtes inversions de signaux ou des changements de niveau.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_ARTDERSIGNALVERARBEITUNG
Type de traitement du signal
ARDTEEL_ARTDESAUSGANGSSIGNALS
Type de signal de sortie
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à ouverture/fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESEINGANGSSIGNALS
Exécution du signal d'entrée
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALAUSGANGS
Exécution de la sortie de signal
PNP/NPN
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Exécution de l'entrée de signal A
PNP/NPN
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
réglage manuel
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Rail oméga 35 mm
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Comportement de commutation de la sortie
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP40
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_UNVERZOEGERT_WECHSLER
Nombre de sorties, non temporisées, inverseurs
0
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_SCHLIESSER
Nombre de sorties, retardées, à fermeture
1
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_OEFFNER
Nombre de sorties, retardées, à ouverture
1
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSWECHSLER
Nombre de contacts en tant que changeur
0
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER
Nombre de contacts à fermeture
1
ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE
Nombre de plages horaires
3
ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER
Nombre d'ouvreurs
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
300mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
17,5mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
85mm
ARDTEME_LAENGE
Longueur
65mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
8
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-10 - 60
ARDTEEL_ZEITBEREICH
Plage de temps
0,01 - 10
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit