??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ15-M1K-N - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ15-M1K-N
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NJ15-M1K-N
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ15-M1K-N
EAN
4050143454792
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NJ15-M1K-N
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
15 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD823004
Breite des Sensors
30 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
91 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
30 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
100.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.100
WIDTH
0.050
DEPTH
0.035
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink