??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ2-F-US-2.062-V93 - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ2-F-US-2.062-V93
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NJ2-F-US-2.062-V93
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ2-F-US-2.062-V93
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NJ2-F-US-2.062-V93
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
2 mm
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD900004
Schaltfrequenz
20.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder 7/8 Zoll
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink