??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ4-12GM-N-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ4-12GM-N-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NJ4-12GM-N-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ4-12GM-N-V1
EAN
4050143456321
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NJ4-12GM-N-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
4 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
50 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1500.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.050
WIDTH
0.010
DEPTH
0.050
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink