??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ6-22-SN - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ6-22-SN
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NJ6-22-SN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ6-22-SN
EAN
4050143455751
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NJ6-22-SN
BAD947008
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD815006
Schaltabstand
6 mm
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD826005
Durchmesser des Sensors
22 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder glatt
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
100.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
35 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.160
WIDTH
0.160
DEPTH
0.020
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink