??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
nLLK 08 V-CG-S - Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (einzelüberwacht) Zone 2/21/22
Stückliste
13465236912
IDNR
Identifikation
LOD
AUS
Ausführung
TYPE
Type
NT
Beschreibung
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (einzelüberwacht) für Zone 2/21/22, 220 V AC - 254 V AC
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ATEX E 147
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 11.0065 / IECEx BVS 12.0069
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
T5
Bemessungsspannung
220 V - 254 V AC / 195 V - 250 V DC
T9
Bemessungslichtstrom der Lampe
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
L1, L2, L3, L, N, PE, max. 2 x 6 mm˛ Einzeldraht pro Klemme
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester
T14
Gewicht
T15
Gehäusefarbe
RAL 7035 lichtgrau
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
Sicherheit steht bei uns immer an erster Stelle. Daher bieten wir Ihnen die nLLK 08 Leuchtenserie auch mit eingebautem V-CG-S Modul. Diese Leuchten können als einzelüberwachte Leuchten an ein CEAG Notlichtversorgungssystem angeschlossen werden und damit auch im Gefahrenfall die zuverlässige Ausleuchtung ihrer Sicherheits- und Rettungswege in den in den Zonen 2, 21 und 22 sicherstellen.