??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
nLLK 10 - Ex-Leuchte für T5-Leuchtstofflampen Zone 2/22
Stückliste
13467228011
IDNR
Identifikation
LOD
AUS
Ausführung
TYPE
Type
NT
Beschreibung
Ex-Leuchte für T5-Leuchtstofflampen Zone 2/22
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc / <Ex> II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc IP66
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
BVS 10 ATEX E 149
T4
zulässige Umgebungstemperatur
T5
Bemessungsspannung
220 - 240 V AC / DC
T9
Bemessungslichtstrom der Lampe
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen
T12
Anschlussklemmen
L1, L2, L3, L, N, PE, max. 2 x 6 mm˛ Einzeldraht pro Klemme
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester
T14
Gewicht
T15
Gehäusefarbe
RAL 7035 lichtgrau
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
Zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 2 und 22 vereint die Langfeld­leuchtenserie nLLK 10 für T5 Leuchtstofflampen (Ř 16 mm) modernste Lichttechnik mit den Anforderungen eines rauen und explosionsgefährdeten Umfeldes.