7740030
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/nm_b.prj},{NB=7740030},{SHA256=x3Kw2oNrnF2/Hv1EpOO5y/qwjgKX3ktSzt2KpcwHFLg=},{INAME=7740030},{NAME=7740030},{NNCUSTOM=NM/B},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7740030},{LINACUSTOM=7740030},{STEPFILE=7740030_NM63_B_M08.stp},{PNGFILE=NM_B},{DWGFILE=NM_B},{CODE=7740030},{MOD=NM/63/B M8},{D=19},{H=47},{H1=33},{L=63},{M=M 8},{P=13},{WGT=64},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
NM/B - Maniglia a ripresa
Bill of material
7740030
CODE
code
7740030
7740030
MOD
Modello
NM/63/B M8
NM/63/B M8
D
19
19
mm
H
47
47
mm
H1
33
33
mm
L
63
63
mm
M
M 8
M 8
P
13
13
mm
WGT
weight
64
64
g
MAT
Materiale
Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.