??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NMB3-8GM50-E0-V3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NMB3-8GM50-E0-V3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NMB3-8GM50-E0-V3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NMB3-8GM50-E0-V3
EAN
4050143197972
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NMB3-8GM50-E0-V3
AAS155001
Umgebungstemperatur max
75.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
3 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Metall
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
8 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
50 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
360.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.188
WIDTH
0.094
DEPTH
0.047
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink