??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V1
EAN
4050143165810
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
6 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
20 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
32 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
8 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.132
WIDTH
0.035
DEPTH
0.015
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink