??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
No switch MSD-F
Bill of material
MSD-F-6-5
TYPE
Model No.
MSD-F
BORE
Bore size
mm
STROKE
Stroke
mm
PP
Piping port position
POS
Stroke position
mm
Введите значение для POS
Stroke position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product information
Product information
APLUS
A + stroke
mm
A
mm
BPLUS
B + stroke
mm
B
mm
C
mm
D
4 mm
EE
M3
EF
M3
F
GA
mm
GB
8.5 mm
HH
M3 depth 3
I
3.2 mm
J
Spot face 6.1 dia. depth 5.4
K
mm
KA
M4 depth 6
KK
M
mm
MM
mm
N
mm
X
3.0 mm