您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NO92025-N100-O100
人本位FA工厂自动化
瑞施博格
导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-no.prj},{NB=NO92025-N100-O100},{OSPEC=92025},{CAGE=HW15},{A=44},{B=22.0},{ML=100},{VL=100},{CAGEL=60},{LM=100,[100:1600/1]},{J1=24.5},{J=24.0},{N=9.0},{F=15},{E=M8},{DW=2.0},{D=10.5},{F1=6.80},{G=15.80},{E1=14.0},{M=11.00},{U=10.00},{U1=10.0},{M1=6.0},{Q=11.0},{SM=5.0},{SCREW=BS},{SCREWTYPE=MA},{PPATH=assemblies/guideway_no_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
人本位FA工厂自动化
描述
NO20-35 - NO型号交叉滚针导轨-高精密导轨-铝合金保持架导轨
明细表
NO92025-N100-O100
CNSORDERNO
NO92025-N100-O100
NO92025-N100-O100
BRAND
品牌
瑞施博格
OSPEC
标准规格名
92025
92025
CAGE
保持架型号
HW15
HW15
A
导轨中高度
44
44
mm
B
导轨宽度
22.0
22.0
mm
ML
导轨长度
mm
Enter value for ML
导轨长度
mm
cm
inch
ft
確定
VL
V轨长度
mm
Enter value for VL
V轨长度
mm
cm
inch
ft
確定
CAGEL
支架长度
mm
Enter value for CAGEL
支架长度
mm
cm
inch
ft
確定
L1
侧边孔距
50.000
50.000
mm
L2
首孔到边的距离
25.0
25.0
mm
J1
V轨高度
24.5
24.5
mm
J
M轨高度
24.0
24.0
mm
N
孔的中轴到底边的距离
9.0
9.0
mm
F
15
15
E
螺丝型号
M8
M8
DW
支架厚度
2.0
2.0
mm
D
大螺孔直径
10.5
10.5
mm
F1
小螺孔直径
6.80
6.80
mm
G
小螺孔厚度
15.80
15.80
mm
E1
v型支架高度
14.0
14.0
M
11.00
11.00
mm
U
10.00
10.00
mm
Q
11.0
11.0
mm
SCREW
是否有螺丝
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
SCREWTYPE
螺孔加工
MA:沉头牙
MB:沉头通孔
MC:全牙
MA:沉头牙
MB:沉头通孔
MC:全牙
LINK
产品链接
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=NO92025-N100-O100&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true&origin=cadenas