您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Non-standard Flat Top Modular Belt (A-2)+Flight(A-3) and Sidewall-L50.8-M16.5-H32-50.8-W169.3
利来链条
A/B 系列网带链
A 系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a-2_a-3_skirt_non-standard_mesh_belt_chain.prj},{NB=Non-standard Flat Top Modular Belt (A-2)+Flight(A-3) and Sidewall-L50.8-M16.5-H32-50.8-W169.3},{PN=Non-standard Flat Top Modular Belt (A-2)+Flight(A-3) and Sidewall},{PITCH=50.80},{N=1},{T=1},{M=16.5},{Y=0},{K=1},{NK=1},{H=32},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T},{PPATH=non_standard_mesh_belt_chain/assemblies/a-2_a-3_skirt_non_standard_asmtpl.prj},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
(A-2)+(A-3)+裙边 非标准网带链 - A系列
明细表
Non-standard Flat Top Modular Belt (A-2)+Flight(A-3) and Sidewall-L50.8-M16.5-H32-50.8-W169.3
PN
产品名称
(A-2)+(A-3)+裙边 非标准网带链
PITCH
Pitch
50.80
mm
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
M
端面到裙边的距离
16.5
25.4
33.4
42.3
50.4
59.3
16.5
25.4
33.4
42.3
50.4
59.3
mm
K
两个挡板间的中心距
H
32
50
76
102
32
50
76
102
mm
W
169.30
mm
MBT
网带宽度
非标准网带宽度: W=152.4*N+16.9*T
REMARK
Remark
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系