??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Novoferm
Description
NovoDock L320e - NIVELEUR DE QUAI PERMETTANT UN TRANSPORT OPTIMISÉ
Nomenclature
NovoDock DSL00320E(L=2000xB=2000xH=600,E,0,,R,1,1,0,76,1,1,1,GP290,1)
CNSORDERNO
Numéro de confirmation
NovoDock DSL00320E(L=2000xB=2000xH=600,E,0,,R,1,1,0,76,1,1,1,GP290,1)
BESTNR
Numéro de confirmation
NovoDock DSL00320E
TYPE
Typ
NovoDock L320e
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
FR
Frames
NL
Longueurs Nominales
mm
NW
Largeurs Nominales
2000 mm
LH
Bauhöhe
600 mm
LL
Folding wedge lengths
400 mm
TH
Transport Höhe
450 mm
LP
Lip position
LX
Hinged lip position
PT
Épaisseur de la tôle de la lèvre télescopique
6/8 mm
LT
Hinged lip material thickness
12/14 mm
OP
Options de gestion
ZO2
third additional selection
ST
contrôle
COP
Control and operation
OP2
Door position sensor
COLSEL
Insert special RAL selection
COLOUR
Couleur
SA
Gap sealing
AV
bevelled hinged wedge
RB
Rubber
TRB
Typ of Bumper
NTO
Low temperature oil
INFO
Spécification
Information
Info Text
INFOPDF
Fiche technique PDF
Info PDF