??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 97
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
NOVOS 3 - Sonde d'ambiance
Nomenclature
735544 NOVOS 3 CO2+VOC Temp RS485 Modbus
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
AT
application/type
Sonde d'ambiance
KONFIG
configuration
S
sonde
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
EG
entrée
NTECH
Technologie réseau
DUT
Transmission de données
TEB
Gamme de fonctionnement température
0 - 50
GKT
Précision température
AST
Signal de sortie température
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH non condensé
MBF
Plage de mesure d'humidité
GKF
Précision humidité
MBCO2
Plage de mesure de CO2
GKCO2
Précision CO2
MVOCM
mesure du mélange de gaz VOC
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
GEH
boîtier
NOVOS 3, PC V0
FARBE
Couleur
SA
Protection
IP20
ANSCHLUSS
Raccordement
montable sans outil pince à ressort, max. 1,5 mm², entrée de câble par l'ouverture arrière, point de rupture prédéterminé (en bas) ou marque de forage (en haut)
AL
fil de raccordement
MONTAGE
Montage
en applique sur boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm), fixer à plat sur la surface à l'aide de plaque adhésive ou vis, embase peut être montée et câblée séparément
VP
Emballage
115 x 105 x 30