??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 45
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
NOVOS 5 x - Комнатная панель
Спецификация
753838 NOVOS 5 PSTD LCD Temp RS485 Modbus, FS5
BEZ
назва́ние
ARTNR
номенклату́рный но́мер
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
AT
примене́ние/тип
Комнатная панель
BF
рабочая функция
BE
pабочие элементы
KONFIG
конфигурация
S
датчик
AGSPA
выходное напряжение
EG
Входа
NTECH
Сетевая технология
TEB
Диапазон рабочих температур
GKT
Точность температурная
AST
Bыходного сигнала tемпература
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без конденсации
MBCO2
Диапазон измерения CO2
GKCO2
Точнось измерения CO2
SPANN
Напряжение питания
LA
Потребляемая мощность
AZ
Отображение
GEH
kорпус
NOVOS 5, PC V0
FARBE
Цвет
SA
Protection IP
IP30, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
Зажим может быть установлен без инструментов, макс. 1,5 мм², kабельный ввод через заднее отверстие, предопределенная точка перелома (снизу) или метка сверления (сверху)
MONTAGE
Монтаж
настенный для стандартного подразетника (Ø=60 mm), на прямую поверхость, на шурупы и двухсторонноий скотч, Задняя часть корпуса может быть предварительно смонтирована и подключена отдельно от передней части корпуса
VP
упаковка
170 x 110 x 45