??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
NP16 - コンタクトプローブ - NP16シリーズ
部品表
NP16-A-S
PN
型番
NP16-A-S
SHP
先端形状選択
SSHP
フランジ選択 形状パターン
MATP
プランジャ材質
W1-9
MATB
バレル素材
真鍮
MATS
スプリング材質
JIS-SWP
MATBA
ボール素材
真鍮
STP
プランジャ表面処理
ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
STB
バレル表面処理
ニッケル下地金メッキ仕上
STS
スプリング表面処理
金メッキ仕上
STBA
ボール表面処理
金メッキ仕上
MMI
最小取付間隔
2.0 mm
STROKE
フルストローク
7.0 mm
SPI
スプリング圧 初期値
35 gf
SPS
スプリング圧 ストロークの2/3
170 gf
AC
許容電流
4 A
CR
接触抵抗値(DC 100mA)
35 m ohm
MC
メンテナンス周期
30万回