??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NP16 - Kontaktstifte - Serie NP16
Stückliste
NP16-A-S
PN
Teile-Nr.
NP16-A-S
SHP
Spitzenform wählbar
SSHP
Auswahl Flanschform
MATP
Werkstoff des Kolbens
W1-9
MATB
Werkstoff der Trommel
Messing
MATS
Werkstoff Federn
JIS-SWP
MATBA
Werkstoff Kugel
Messing
STP
Oberflächenbehandlung des Kolbens
Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
STB
Oberflächenbehandlung der Trommel
Vergoldet mit Nickelunterschicht
STS
Oberflächenbehandlung der Feder
vergoldet
STBA
Oberflächenbehandlung der Kugel
vergoldet
MMI
Mindest-Befestigungs-Intervall
2.0 mm
STROKE
Voller Hub
7.0 mm
SPI
Federdruck, zunächst
35 gf
SPS
Federdruck bei 2/3 des Hubs
170 gf
AC
zulässiger Strom
4 A
CR
Kontakt-Widerstandswert (bei 100mA GS)
35 m ohm
MC
Wartungszyklus
0,3 mil. Mal