??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NP16 - Sonde a contatto - Serie NP16
Lista materiale
NP16-A-S
PN
Cod. comp.
NP16-A-S
SHP
Selezione profilo punta
SSHP
Selezione del profilo flangia
MATP
Materiale pressore
W1-9
MATB
Materiale gambo
Ottone
MATS
Materiale della molla
JIS-SWP
MATBA
Materiale della sfera
Ottone
STP
Trattamento superficie pressore
Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
STB
Trattamento superficie gambo
Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
STS
Trattamento superficie molla
Placcatura in oro
STBA
Trattamento superficie sfera
Placcatura in oro
MMI
Intervallo di montaggio minimo
2.0 mm
STROKE
Corsa massima
7.0 mm
SPI
Pressione molla iniziale
35 gf
SPS
Pressione molla a 2/3 della corsa
170 gf
AC
Corrente ammessa
4 A
CR
Valore di resistenza contatto (a DC 100mA)
35 m ohm
MC
Ciclo di manutenzione
0,3 mil. di volte