??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NP16 - Sondes de contact – série NP16
Nomenclature
NP16-A-S
PN
Réf. pièce
NP16-A-S
SHP
Forme d'embout sélectionnable
SSHP
Modèle de forme de la bride sélectionnable
MATP
Matériau du plongeur
W1-9
MATB
Matériau du cylindre (B)
Laiton
MATS
Matériau du ressort
JIS-SWP
MATBA
Matériau de la bille
Laiton
STP
Traitement de surface du plongeur
Placage rhodium sur sous-couche nickel
STB
Traitement de surface du cylindre
Placage or sur sous-couche nickel
STS
Traitement de surface du ressort
Placage or
STBA
Traitement de surface de la bille
Placage or
MMI
Intervalle de montage min.
2.0 mm
STROKE
Pleine course
7.0 mm
SPI
Pression du ressort initiale
35 gf
SPS
Pression du ressort au 2/3 de la course
170 gf
AC
Courant admissible
4 A
CR
Valeur de résistance au contact (pour un CC de 100mA)
35 m ohm
MC
Cycle de maintenance
0.3 mil. de fois