??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
NPKA-T - T形快插接头
明细表
1590710 NPKA-T-Q6-E-P10
TNR
产品代号
1590710
TYP
型号
NPKA-T-Q6-E-P10
D1
气接口
6.000 mm
D5
14.200 mm
D6
4.300 mm
H1
35.000 mm
H2
5.700 mm
L1
70.600 mm
L2
12.000 mm
L3
25.800 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.0125 kg
GTIN
4052568062217