??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
NPQP-L-FD (BR) - Łącznik wtykowy - L
Lista materiałowa
133172 NPQP-L-Q6-E-FD
TNR
Numer części
133172
TYP
Typ
NPQP-L-Q6-E-FD
D
Przyłącze pneumatyczne
6.000 mm
C
17.100 mm
E
20.200 mm
F
8.000 mm
D1
3.200 mm
T
13.500 mm
P
12.500 mm
Z
11.800 mm
NENN
Średnica nominalna
5.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.0060 kg
GTIN
4052568309831