??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
NPQP-L-FD (BR) - Угловое соединение с цанговым зажимом
Спецификация
133172 NPQP-L-Q6-E-FD
TNR
№ изделия
133172
TYP
Тип
NPQP-L-Q6-E-FD
D
Пневматический канал
6.000 mm
C
17.100 mm
E
20.200 mm
F
8.000 mm
D1
3.200 mm
T
13.500 mm
P
12.500 mm
Z
11.800 mm
NENN
Условный проход
5.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.0060 kg
GTIN
4052568309831