??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
NPQP-L-FD (BR) - ワンタッチエルボ
部品表
133172 NPQP-L-Q6-E-FD
TNR
部品番号
133172
TYP
形式
NPQP-L-Q6-E-FD
D
エア接続ポート
6.000 mm
C
17.100 mm
E
20.200 mm
F
8.000 mm
D1
3.200 mm
T
13.500 mm
P
12.500 mm
Z
11.800 mm
NENN
オリフィス径
5.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.0060 kg
GTIN
4052568309831