??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
NPQP-L-FD (BR) - Coude union
Nomenclature
133172 NPQP-L-Q6-E-FD
TNR
N° de pièce
133172
TYP
Type
NPQP-L-Q6-E-FD
D
Raccord pneumatique
6.000 mm
C
17.100 mm
E
20.200 mm
F
8.000 mm
D1
3.200 mm
T
13.500 mm
P
12.500 mm
Z
11.800 mm
NENN
Diamètre nominal
5.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.0060 kg
GTIN
4052568309831