??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
NPQP-L-FD (BR) - L-otomatik bağlantı rakoru
Malzeme listesi
133172 NPQP-L-Q6-E-FD
TNR
Ürün numarası
133172
TYP
Tip
NPQP-L-Q6-E-FD
D
Pnömatik port
6.000 mm
C
17.100 mm
E
20.200 mm
F
8.000 mm
D1
3.200 mm
T
13.500 mm
P
12.500 mm
Z
11.800 mm
NENN
Nominal genişlik
5.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.0060 kg
GTIN
4052568309831