??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
NPQP-L-FD (BR) - L-Steckverbindung
Stückliste
133172 NPQP-L-Q6-E-FD
TNR
Teilenummer
133172
TYP
Typ
NPQP-L-Q6-E-FD
D
Pneumatischer Anschluss
6.000 mm
C
17.100 mm
E
20.200 mm
F
8.000 mm
D1
3.200 mm
T
13.500 mm
P
12.500 mm
Z
11.800 mm
NENN
Nennweite
5.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0060 kg
GTIN
4052568309831