??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
NPQP-L-FD (BR) - União rápida em "L"
Lista de peças
133172 NPQP-L-Q6-E-FD
TNR
Código da peça
133172
TYP
Tipo
NPQP-L-Q6-E-FD
D
Conexão pneumática
6.000 mm
C
17.100 mm
E
20.200 mm
F
8.000 mm
D1
3.200 mm
T
13.500 mm
P
12.500 mm
Z
11.800 mm
NENN
Diâmetro nominal
5.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0060 kg
GTIN
4052568309831